Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT

  • Brazos basculantes para la conexión de soportes y componentes de vacío a la estructura base del tubo de las herramientas de agarre para un sistema de construcción ligera, modular y de ajuste flexible
  • Amplia gama de usos para numerosas aplicaciones
  • Adecuado para todas los sistemas de herramientas y sistemas de cambio rápido de prensas y la construcción de carrocerías
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Brazos basculantes de alta resistencia con abrazaderas para tubo y bola de gran precisión de un lado o de dos lados
  • Conexión del soporte para forma de bola o espiga estandarizada
  • Conexión a herramientas para tubo mediante abrazadera o diámetro de tubo de 25 mm

Su beneficio...

  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo
  • Solución flexible para una gran variedad de aplicaciones
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00073_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A5-510-M25
10.07.13.00073
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 32 mm
Longitud L3: 510.1 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00068_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A3-510-M25
10.07.13.00068
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 28.5 mm
Longitud L3: 510.1 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00140_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D40-500-M25
10.07.13.00140
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Longitud L3: 500.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00136_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D25-500-M25
10.07.13.00136
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Longitud L3: 500.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00132_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A2-500-M25
10.07.13.00132
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Longitud L3: 500.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00072_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A5-410-M25
10.07.13.00072
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 32 mm
Longitud L3: 410.1 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00067_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A3-410-M25
10.07.13.00067
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 28.5 mm
Longitud L3: 410.1 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00139_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D40-400-M25
10.07.13.00139
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Longitud L3: 400.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00135_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D25-400-M25
10.07.13.00135
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Longitud L3: 400.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00131_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A2-400-M25
10.07.13.00131
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Longitud L3: 400.5 mm
Material: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3