Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT

  • Brazos basculantes para la conexión de soportes y componentes de vacío a la estructura base del tubo de las herramientas de agarre para un sistema de construcción ligera, modular y de ajuste flexible
  • Amplia gama de usos para numerosas aplicaciones
  • Adecuado para todas los sistemas de herramientas y sistemas de cambio rápido de prensas y la construcción de carrocerías
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Brazos basculantes de alta resistencia con abrazaderas para tubo y bola de gran precisión de un lado o de dos lados
  • Conexión del soporte para forma de bola o espiga estandarizada
  • Conexión a herramientas para tubo mediante abrazadera o diámetro de tubo de 25 mm

Su beneficio...

  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo
  • Solución flexible para una gran variedad de aplicaciones
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00075_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A2-125-F25
10.07.13.00075
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 126 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00082_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A2-125-F40
10.07.13.00082
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 126 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00089_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D25-125-F25
10.07.13.00089
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Dist. a agujero X1: 126 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00096_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D25-125-F40
10.07.13.00096
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Dist. a agujero X1: 126 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00103_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D40-125-F40
10.07.13.00103
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Dist. a agujero X1: 126 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00076_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A2-150-F25
10.07.13.00076
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 151 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00083_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A2-150-F40
10.07.13.00083
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 151 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00129_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A2-150-M25
10.07.13.00129
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Longitud L3: 150.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00090_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D25-150-F25
10.07.13.00090
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Dist. a agujero X1: 151 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00097_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D25-150-F40
10.07.13.00097
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Dist. a agujero X1: 151 mm
Material: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3