Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT

  • Brazos basculantes para la conexión de soportes y componentes de vacío a la estructura base del tubo de las herramientas de agarre para un sistema de construcción ligera, modular y de ajuste flexible
  • Amplia gama de usos para numerosas aplicaciones
  • Adecuado para todas los sistemas de herramientas y sistemas de cambio rápido de prensas y la construcción de carrocerías
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Brazos basculantes de alta resistencia con abrazaderas para tubo y bola de gran precisión de un lado o de dos lados
  • Conexión del soporte para forma de bola o espiga estandarizada
  • Conexión a herramientas para tubo mediante abrazadera o diámetro de tubo de 25 mm

Su beneficio...

  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo
  • Solución flexible para una gran variedad de aplicaciones
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT

 

  1. 2
  2. 3
  3. 4
assets/Artikelbild/10.07.13.00133_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D25-150-M25
10.07.13.00133
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Longitud L3: 150.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00104_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D40-150-F40
10.07.13.00104
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Dist. a agujero X1: 151 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00137_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D40-150-M25
10.07.13.00137
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Longitud L3: 150.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00141_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A3-160-M25
10.07.13.00141
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 28.5 mm
Longitud L3: 160.1 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00143_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A5-160-M25
10.07.13.00143
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 32 mm
Longitud L3: 160.1 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00077_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A2-175-F25
10.07.13.00077
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 176 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00084_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-A2-175-F40
10.07.13.00084
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 176 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00091_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D25-175-F25
10.07.13.00091
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Dist. a agujero X1: 176 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00098_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D25-175-F40
10.07.13.00098
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Dist. a agujero X1: 176 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00105_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-EXT-D40-175-F40
10.07.13.00105
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Dist. a agujero X1: 176 mm
Material: Aluminio

  1. 2
  2. 3
  3. 4