Prolongación (engranada) SXT-EXT

  • Prolongaciones con engranaje dentado para conectar soportes y componentes de vacío a la garra de sujeción de herramientas para tubos para un sistema de construcción ligera, modular y de ajuste flexible
  • Múltiples posibilidades de uso para numerosas aplicaciones con una cantidad mínima de componentes de engranaje diferentes
  • Adecuado para todos los sistemas de cambio rápido y herramientas de prensas y la construcción de carrocerías

Nuestras prestaciones...

  • Prolongaciones de gran precisión y alta resistencia con engranaje dentado en construcción ligera
  • Cartera de productos sencilla y claramente estructurada
  • Ajuste flexible del ángulo en pasos de 10°

Su beneficio...

  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo gracias a la unión por forma entre los componentes
  • Requisitos de almacenamiento mínimos, montaje sencillo de un gran número de módulos configurables
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales, solución flexible para una gran variedad de aplicaciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Prolongación (engranada) SXT-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00034_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB2-50
10.07.13.00034
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket both sides
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 50.8 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00048_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB-100
10.07.13.00048
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket one side
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 100.4 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00049_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB-150
10.07.13.00049
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket one side
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 150.4 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00050_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB-200
10.07.13.00050
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket one side
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 200.4 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00051_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB-250
10.07.13.00051
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket one side
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 250.4 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00052_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB-300
10.07.13.00052
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket one side
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 300.4 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00053_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB-400
10.07.13.00053
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket one side
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 400.4 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00054_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB-500
10.07.13.00054
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket one side
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 500.4 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00035_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB2-75
10.07.13.00035
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket both sides
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 75.8 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00036_01.jpg
Nuevo
SXT-EXT-GB2-100
10.07.13.00036
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket both sides
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 100.8 mm
Material: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3