Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diámetro exterior D | 25 mm |
Longitud L | 400,4 mm |
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Dentado unilateral |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-HE |
L | 400,40 mm |
L2 | 387,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Dentado unilateral |
Peso | 370 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-EXT-GB-400
Las extensiones (dentadas) SXT-EXT se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo: