Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo para herramientas redondas
Diámetro exterior D | 25 mm |
parte normal material | Aluminio |
Rango longitud | 150,0 ... 3000,0 |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 25 mm |
d | 15 mm |
Rango longitud | 150,0 ... 3000,0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Mom. de resistencia Wx | 1,30 cm3 |
Mom. de resistencia Wy | 1,30 cm3 |
Mom. de superficie lx | 1,70 cm4 |
Mom. de superficie ly | 1,70 cm4 |
Superficie | 3,10 cm² |
parte normal material | Aluminio |
Peso/Metro | 0,90 kg/m |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-RT 25x150...3000 5 AL
Los tubos SXT-RT se suministran en la longitud requerida.