Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo para herramientas redondas
Diámetro exterior D | 40 mm |
parte normal material | Aluminio |
Rango longitud | 300,0 ... 3000,0 |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 40 mm |
d | 28 mm |
d1 | 12 mm |
Rango longitud | 300,0 ... 3000,0 |
L2 | 150 mm |
X1 | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Mom. de resistencia Wx | 4,80 cm3 |
Mom. de resistencia Wy | 4,80 cm3 |
Mom. de superficie lx | 9,50 cm4 |
Mom. de superficie ly | 9,50 cm4 |
Superficie | 6,40 cm² |
parte normal material | Aluminio |
Peso/Metro | 1,46 kg/m |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL
Los tubos SXT-RT se suministran en la longitud requerida.