SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL

N° de artículo: 10.07.13.00149

Tubo para herramientas redondas

Diámetro exterior D60 mm
parte normal materialAluminio
Rango longitud450,0 ... 4000,0
SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL
Atributo Valor
D 60 mm
d 50 mm
d1 25 mm
Rango longitud 450,0 ... 4000,0
L2 250 mm
X1 25 mm
Atributo Valor
Mom. de resistencia Wx 11 cm3
Mom. de resistencia Wy 11 cm3
Mom. de superficie lx 32,90 cm4
Mom. de superficie ly 32,90 cm4
Superficie 8,60 cm²
parte normal material Aluminio
Peso/Metro 2,34 kg/m
Familia de productos SXT
Métrico       Imperial

Instrucciones de pedido: SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL

Los tubos SXT-RT se suministran en la longitud requerida.