SXT-QC-CON-60-F3

N° de artículo: 10.07.13.00015
Robot Quick-bayoneta de cambio para herramientas redondas
Diámetro nominal: 60
Diseño: Female
Número de conexiones: 3
Material: Aluminio
SXT-QC-CON-60-F3
Atributo Valor
Diámetro nominal 60 mm
B 120 mm
B1 165 mm
d 11 mm
H 120 mm
L 189 mm
L1 210,7 mm
L2 15 mm
X1 90 mm
Y1 90 mm