SXT-QC-CON-60-F2

N° de artículo: 10.07.13.00171
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 60
Diseño: Female
Número de conexiones: 2
Material: Aluminio
SXT-QC-CON-60-F2
Atributo Valor
B 120 mm
B1 165 mm
d 11 mm
G1 G3/8"-HE
H 120 mm
L 189 mm
L1 210,7 mm
L2 15 mm
X1 90 mm
Y1 90 mm