Uniones de bayoneta de cambio rápido para robot SXT-QC-CON

  • Conexión de bayoneta de cambio rápido a la interfaz del robot para conectar la garra de sujeción de herramientas para tubos
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en el área de prensas y en la construcción de carrocerías de la industria del automóvil
  • Uso en instalaciones existentes gracias a una integración sencilla con abrazaderas de tubo adecuadas

Nuestras prestaciones...

  • Conexión de bayoneta muy resistente
  • Para diámetros de tubo de 40 o 60 mm
  • Con 3, 6 o sin distribuidor de medios neumático

Su beneficio...

  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales
  • Solución flexible y compacta para diversas aplicaciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Uniones de bayoneta de cambio rápido para robot SXT-QC-CON

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.07.13.00020_02.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-60-MB
10.07.13.00020
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 60
Diseño: Male, Exten. de la conex.
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00022_01.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-60-M6
10.07.13.00022
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 60
Diseño: Male
Número de conexiones: 6
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00021_01.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-60-M3
10.07.13.00021
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 60
Diseño: Male
Número de conexiones: 3
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00170_02.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-60-M2
10.07.13.00170
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 60
Diseño: Male
Número de conexiones: 2
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00019_01.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-60-M
10.07.13.00019
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 60
Diseño: Male
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00018_01.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-40-M3
10.07.13.00018
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 40
Diseño: Male
Número de conexiones: 3
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00017_01.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-40-M
10.07.13.00017
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 40
Diseño: Male
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00016_01.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-60-F6
10.07.13.00016
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 60
Diseño: Female
Número de conexiones: 6
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00015_01.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-60-F3
10.07.13.00015
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 60
Diseño: Female
Número de conexiones: 3
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00171_02.jpg
Nuevo
SXT-QC-CON-60-F2
10.07.13.00171
Bayoneta de cambio rápido para robots para las herramientas de los tubos
Diámetro nominal: 60
Diseño: Female
Número de conexiones: 2
Material: Aluminio

  1. 1
  2. 2