Sistema de soporte para herramientas HT

Aplicación

Sistema de soporte de diseño ligero ajustable de forma flexible para la industria automovilística

  • Soporte para el montaje de diversos componentes de vacío Schmalz en raíles de herramientas para prensas y la construcción de carrocerías
  • Para ventosas de vacío, opcionalmente con boquilla de vacío integrada o generación de vacío descentralizada
  • Para biela elástica o sensores cilíndricos
  • Idónea para procesos muy dinámicos

Documentación

Sinopsis de prestaciones

Sistema modular

  • Soporte estándar como solución rápida y sencilla para un gran número de aplicaciones
  • Configuración del soporte según las exigencias específicas del cliente con roscas G, M y NPT
  • Combinable con diferentes ventosas de vacío, bielas elásticas, generadores de vacío descentralizados desde el programa Schmalz y con vacuostato VSi-HD

Estructura de la garra más ligera y delgada

  • Hasta un 45 % más ligera respecto de otros sistemas de soporte de la industria automovilística
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo
  • Evita cualquier contorno que pueda estorbar gracias a la integración de funciones

Posibilidades de aplicación flexibles en la construcción de automóviles

  • Adecuado para todos los sistemas de cambio rápido y herramientas de prensas y la construcción de carrocerías
  • Soporte HT-SG E para la combinación de ventosa de vacío y generación de vacío descentralizado con eyector Schmalz SEAC 10
  • Soporte HT-SG I con generación de vacío integrado como unidad compacta y sin necesidad de mantenimiento

Diseño

(1) Racores instantáneos para tubos flexibles de aire comprimido y de vacío

(2) Vacuostato VSi-HD con soporte adecuado

(3) Soporte para ventosas HT-SG... en ejecución diseño estrecho

(4) Soporte para ventosa HT-SG...E... para generadores de vacío descentralizados SEAC (montaje superpuesto)

(5) Soporte para ventosa HT-SG...I... con tobera de vacío integrada

(6) Soporte para biela elástica HT-FST...

(7)Soporte para sensor HT-SE...

(8) Soporte para sensor HT-SE-U... soporte universal para sensores Ø 12 mm y 18 mm

(9) Biela elástica p. ej. FSTE-HDB

(10) Ventosa p. ej. SAX

(11) Generador de vacío descentralizados p. ej. SEAC

(12) Unión para raíles de herramientas

  • para soportes de tipo HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...
  • A3 - diámetro de la bola 28,5 mm
  • A5 - diámetro de la bola 32 mm
  • A2 - Pivotes «Apple-core» 19 mm

Variantes

Sistema de soporte para herramientas HT-SG

  • Alojamientos para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT y M y adaptadores rectangulares

Soporte para ventosas HT-SG E

  • Alojamientos para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT y M y adaptadores rectangulares
  • Alojamientos para generadores de vacío descentralizados

Soporte para ventosas HT-SG I

  • Alojamientos para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT y M y adaptadores rectangulares
  • Alojamientos para toberas de vacío integradas en el soporte

Soporte para bielas elásticas HT-FST

  • Alojamientos para bielas elásticas con roscas de montaje de M18 x 1,5 a M30 x 1,5

Soporte para sensores HT-SE

  • Alojamientos para sensores con diámetros de 12 a 30 mm

Pedido y configuración

Según las exigencias, el sistema HT modular ofrece dos opciones diferentes como soluciones de soporte adecuadas:

  • como soporte individual, ideal para gran variedad de aplicaciones
  • como módulo configurado de forma específica por el cliente

Para solicitar una configuración específica, diríjase a su asesor de sistemas para la automatización de vacío.

Combinación de diversos componentes de vacío de Schmalz

Los artículos seleccionados de la siguiente familia de productos (selección) pueden combinarse con el sistema de soporte HT.

ModeloPosibilidades de la generación de vacíoPosibilidades de combinación
Ventosas de vacíoBiela elásticaVacuostatoRacores
HT-SGCentralizado con eyector compacto o bomba de vacío
HT-SG EDescentralizado con eyector Schmalz SEAC 10
HT-SG IDescentralizado con tobera de vacío integrada
HT-FSTCentralizado con eyector compacto o bomba de vacío
HT-SE

Ventosas de vacío

Los artículos seleccionados de la siguiente familia de productos pueden combinarse con el sistema de soporte HT.

Ventosas tipo campana SAX

  • Dimensiones: 30 a 115 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión con fijación de seguridad

Ventosas tipo campana SAXM

  • Diámetro: 20 a 115 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexíon modular (montada)

Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada)

  • Dimensiones: 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexíon modular (montada)

Ventosas planas SAF

  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAOF (ovaladas)

  • Dimensiones: 50 x 16 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)

  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas tipo campana SAG

  • Dimensiones: 45 a 80 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada

Ventosas tipo campana SAOG-S

  • Dimensiones: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada

Ventosas tipo campana SAOG (ovalada)

  • Dimensiones: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas PFYN VU1

  • Diámetro: 15 a 95 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 30 a 110 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FSG VU1 (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 30 a 85 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FSGAO (1,5 pliegues)

  • Dimensiones: 95 x 40 y 140 x 65 mm
  • Material: VU1
  • Placa soporte atornillada en la pieza elastomérica

Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 2 a 78 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 3 a 88 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas planas PFYN

  • Diámetro: 1 a 200 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antiestáticas y sin huellas