Sistema de soporte para herramientas HT-SG

  • Soporte para el montaje de ventosas de vacío en raíles de herramientas
  • Para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT y M y adaptadores rectangulares
Soporte configurable HT-SG

Soporte configurable HT-SG

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

Nuestras prestaciones...

  • Unión normalizada a raíl de herramientas
  • Componentes de construcción ligera de aluminio       
  • Adecuados para ventosas de vacío con distintas roscas G, NPT y M y adaptadores rectangulares
  • Configurables individualmente con, por ejemplo, diversos sensores de vacío y ventosas de vacío

Su beneficio...

  • Uso flexible, cambio rápido y tiempos de equipamiento cortos
  • Adecuados para procesos dinámicos e instalaciones de alto rendimiento
  • Utilización versátil
  • Soluciones específicas para el cliente y trabajo de montaje reducido
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema de soporte para herramientas HT-SG

 

  1. 1
  2. 2
HT-SG 46 RA
10.07.06.00336
Soporte para ventosa
Anchura B: 46 mm
Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.
HT-SG A2 22 G1/4-AG
10.07.06.00445
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
HT-SG A2 22 G3/8-AG
10.07.06.00450
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG
10.07.06.00448
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: NPT1/4-MA
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG
10.07.06.00453
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: NPT3/8-MA
HT-SG A3 22 G1/4-AG
10.07.06.00342
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
HT-SG A3 22 G3/8-AG
10.07.06.00344
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG
10.07.06.00446
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: NPT1/4-MA
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG
10.07.06.00451
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: NPT3/8-MA
HT-SG A5 22 G1/4-AG
10.07.06.00444
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G1/4"-MA

  1. 1
  2. 2