Soporte para bielas elásticas HT-FST

  • Soporte para el montaje de bielas elásticas en raíles de herramientas
  • Para bielas elásticas con roscas de montaje de M18 x 1,5 a M30 x 1,5
Soporte configurable HT-FST

Soporte configurable HT-FST

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, bielas elásticas, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

Nuestras prestaciones...

  • Unión normalizada a raíl de herramientas
  • Componentes de construcción ligera de aluminio       
  • Adecuados para bielas elásticas con roscas de montaje de M18 x 1,5 a M30 x 1,5
  • Configurables individualmente con, por ejemplo, diversas bielas elásticas y ventosas de vacío

Su beneficio...

  • Uso flexible, cambio rápido y tiempos de equipamiento cortos
  • Adecuados para procesos dinámicos e instalaciones de alto rendimiento
  • Utilización versátil
  • Soluciones específicas para el cliente y trabajo de montaje reducido
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soporte para bielas elásticas HT-FST

 

HT-FST A2 35 M18x1.5
10.07.06.00477
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 35 mm
Rosca G: M18 x 1.5
HT-FST A3 35 M18x1.5
10.07.06.00475
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 35 mm
Rosca G: M18 x 1.5
HT-FST A5 35 M18x1.5
10.07.06.00476
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Anchura B: 35 mm
Rosca G: M18 x 1.5
HT-FST A2 35 M20x1.5
10.07.06.00480
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 35 mm
Rosca G: M20 x 1.5
HT-FST A3 35 M20x1.5
10.07.06.00478
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 35 mm
Rosca G: M20 x 1.5
HT-FST A5 35 M20x1.5
10.07.06.00479
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Anchura B: 35 mm
Rosca G: M20 x 1.5
HT-FST A2 42 M30x1.5
10.07.06.00474
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 42 mm
Rosca G: M30 x 1.5
HT-FST A3 42 M30x1.5
10.07.06.00472
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 42 mm
Rosca G: M30 x 1.5
HT-FST A5 42 M30x1.5
10.07.06.00473
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Anchura B: 42 mm
Rosca G: M30 x 1.5