Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión 1 | Cab. esfér. 28,5 mm |
Anchura B | 35 mm |
Rosca G3 | M18x1.5-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 35 mm |
D | 28,50 mm |
G3 | M18x1.5-HE |
H | 24,50 mm |
H1 | 38,80 mm |
L | 47,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 83,90 g |
Familia de productos | HT |
Instrucciones de pedido: HT-FST A3 35 M18x1.5
Los soportes para las bielas elásticas HT-FST se suministran como producto listo para su conexión.