Soporte para sensores HT-SE

  • Soporte para el montaje de sensores cilíndricos en raíles de herramientas
  • Para sensores con diámetros de 12 a 30 mm

Nuestras prestaciones...

  • Unión normalizada a raíl de herramientas
  • Componentes de construcción ligera de aluminio       
  • Adecuados para sensores cilíndricos de 12 a 30 mm

Su beneficio...

  • Uso flexible, cambio rápido y tiempos de equipamiento cortos
  • Adecuados para procesos dinámicos e instalaciones de alto rendimiento
  • Utilización versátil
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soporte para sensores HT-SE

 

HT-SE A2 42 30.1
10.07.06.00468
Soporte para el sensor
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 42 mm
Diámetro interior d: 30.1 mm
HT-SE A3 42 30.1
10.07.06.00466
Soporte para el sensor
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 42 mm
Diámetro interior d: 30.1 mm
HT-SE A5 42 30.1
10.07.06.00467
Soporte para el sensor
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Anchura B: 42 mm
Diámetro interior d: 30.1 mm
HT-SE A2 25 M18x1
10.07.06.00471
Soporte para el sensor
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 25 mm
Rosca G: M18 x 1
HT-SE A3 25 M18x1
10.07.06.00469
Soporte para el sensor
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 25 mm
Rosca G: M18 x 1
HT-SE A5 25 M18x1
10.07.06.00470
Soporte para el sensor
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Anchura B: 25 mm
Rosca G: M18 x 1
HT-SE-U A2 12/18
10.07.06.00482
Soporte para el sensor
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diámetro interior d: 12 mm
Diámetro interior d1: 18 mm
HT-SE-U A3 12/18
10.07.06.00352
Soporte para el sensor
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Diámetro interior d: 12 mm
Diámetro interior d1: 18 mm
HT-SE-U A5 12/18
10.07.06.00481
Soporte para el sensor
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Diámetro interior d: 12 mm
Diámetro interior d1: 18 mm