Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para el sensor
Conexión 1 | Cab. esfér. 28,5 mm |
Diámetro interior d | 12 mm |
Diámetro interior d1 | 18 mm |
Anchura B | 24 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 24 mm |
B1 | 30 mm |
D | 28,50 mm |
d | 12 mm |
d1 | 18 mm |
H | 14 mm |
L | 38,50 mm |
L1 | 64,50 mm |
L2 | 50,50 mm |
L3 | 41,60 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 52 g |
Familia de productos | HT |
Instrucciones de pedido: HT-SE-U A3 12/18
Los soportes para los sensores HT-SE se suministran como producto listo para su conexión.