Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para el sensor
Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
Diámetro interior d | 30,1 mm |
Anchura B | 42 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 42 mm |
D | 19 mm |
d | 30,10 mm |
H | 24,50 mm |
H1 | 34 mm |
L | 41,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 63,80 g |
Familia de productos | HT |
Instrucciones de pedido: HT-SE A2 42 30.1
Los soportes para los sensores HT-SE se suministran como producto listo para su conexión.