Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para el sensor
Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
Anchura B | 25 mm |
Rosca G3 | M18x1-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 25 mm |
D | 19 mm |
G3 | M18x1-HE |
H | 24,50 mm |
H1 | 34 mm |
L | 41,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 52,60 g |
Familia de productos | HT |
Instrucciones de pedido: HT-SE A2 25 M18x1
Los soportes para los sensores HT-SE se suministran como producto listo para su conexión.