Soporte para ventosas HT-SG E

  • Soporte para el montaje de ventosas en raíles de herramientas
  • Para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT y M y adaptadores rectangulares
  • Para generadores de vacío descentralizados con una potencia de descarga alta, por ello son óptimos para el uso en aplicaciones de prensa
  • Adecuados para el uso en instalaciones existentes con generadores de vacío descentralizados del tipo SEAC gracias a la integración sencilla del soporte
Soporte configurable HT-SG…E

Soporte configurable HT-SG…E

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

Nuestras prestaciones...

  • Unión normalizada a raíl de herramientas
  • Componentes de construcción ligera de aluminio       
  • Adecuados para ventosas de vacío con distintas roscas G, NPT y M y adaptadores rectangulares
  • Configurables individualmente con, por ejemplo, diversos generadores de vacío descentralizados, sensores de vacío y ventosas de vacío

Su beneficio...

  • Uso flexible, cambio rápido y tiempos de equipamiento cortos
  • Adecuados para procesos dinámicos e instalaciones de alto rendimiento
  • Utilización versátil
  • Soluciones específicas para el cliente y trabajo de montaje reducido
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soporte para ventosas HT-SG E

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
HT-SG A2 E 35 G1/4-AG
10.07.06.00435
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
HT-SG A2 E 35 G1/4-IG
10.07.06.00456
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G1/4"-HE
HT-SG A2 E 35 G3/8-AG
10.07.06.00441
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
HT-SG A2 E 35 M10-IG
10.07.06.00459
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: M10-HE
HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG
10.07.06.00462
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: M14x1.5-HE
HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG
10.07.06.00465
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: M16x1.5-HE
HT-SG A2 E 35 NPT1/4-AG
10.07.06.00438
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: NPT1/4-MA
HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG
10.07.06.00443
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: NPT3/8-MA
HT-SG A2 E 46 RA
10.07.06.00431
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 46 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.
HT-SG A3 E 35 G1/4-AG
10.07.06.00338
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño: Acodado y flexible
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G1/4"-MA

  1. 1
  2. 2
  3. 3