Soportes para ventosas HT-SG I

  • Soporte para el montaje de ventosas en raíles de herramientas
  • Para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares
  • Para toberas de vacío integradas en el soporte
  • Adecuados para el uso en condiciones de espacio reducidas, ya que no es necesario ningún componente adicional para la generación de vacío
Soporte configurable HT-SG…I

Soporte configurable HT-SG…I

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

Nuestras prestaciones...

  • Conexión normalizada a raíl de herramientas
  • Componentes de construcción ligera de aluminio       
  • Adecuados para ventosas de vacío con distintas roscas G, NPT y M y adaptadores rectangulares
  • Configurables individualmente con, por ejemplo, diversos sensores de vacío descentralizados y ventosas de vacío
  • Sustitución sencilla de la tobera en caso de reparación

Su beneficio...

  • Uso flexible, cambio rápido y tiempos de equipamiento cortos
  • Adecuados para procesos dinámicos e instalaciones de alto rendimiento
  • Utilización versátil
  • Soluciones específicas para el cliente y trabajo de montaje reducido
  • Mantenimiento sencillo
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soportes para ventosas HT-SG I

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB
10.07.06.00497
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
con: Explosión activa
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS
10.07.06.00542
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
con: Explosión activa
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV
10.07.06.00589
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
con: Ventilación atmosférica
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS
10.07.06.00590
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
con: Ventilación atmosférica
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB
10.07.06.00500
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: NPT3/8-MA
con: Explosión activa
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS
10.07.06.00548
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: NPT3/8-MA
con: Explosión activa
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV
10.07.06.00591
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de ventosa: NPT3/8-MA
con: Ventilación atmosférica
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
10.07.06.00592
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de ventosa: NPT3/8-MA
con: Ventilación atmosférica
HT-SG A2 I 10 46 RA AB
10.07.06.00487
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 46 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.
con: Explosión activa
HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS
10.07.06.00534
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 46 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.
con: Explosión activa

  1. 1
  2. 2
  3. 3