Sistema de soportes para perfiles con ranura en T HP

Los soportes para perfiles ranurados estándar son adecuados para la conexión de los más diversos componentes de Schmalz. De este modo también se puede montar una garra de vacío flexible.

Soportes para ventosas HP-SG
Nuevo
Soportes para ventosas HP-SG
  • Anchura 35 mm, alojamiento para ventosas de vacío con conexiones G1/4" y G3/8", rosca interior y exterior
  • Material: aluminio
  • Conexión al perfil con tuercas correderas M6
×
Soportes para ventosas HP-SG
Soporte ligero para la conexión directa de ventosas a perfiles ranurados estándar, también posible en combinación con el eyector SEAC.
Sistema de soporte para garra magnética HPS-SGM
Nuevo
Sistema de soporte para garra magnética HPS-SGM
  • Adecuado para SGM-20 a SGM-70, diseño SGM y SGM-HP
  • Material: aluminio
  • Conexión al perfil con tuercas correderas M6 y M8
×
Sistema de soporte para garra magnética HPS-SGM
Soporte estable para la conexión directa de garras magnéticas a perfiles ranurados estándar.
Soportes para garras de agujas HPS-SNG
Nuevo
Soportes para garras de agujas HPS-SNG
  • Adecuado para garras de agujas tipo SNG-AP y SNGi-AE
  • Material: aluminio
  • Conexión al perfil con tuercas correderas M6
×
Soportes para garras de agujas HPS-SNG
Soporte estable para la conexión directa de garras de agujas al perfil ranurado estándar.
Sistema de soporte para soporte con cabeza esférica HP-HT
Nuevo
Sistema de soporte para soporte con cabeza esférica HP-HT
  • Anchura 56 mm, alojamiento para rótula 28,5 mm
  • Material: aluminio
  • Conexión al perfil con tuercas de doble ranura M6
×
Sistema de soporte para soporte con cabeza esférica HP-HT
Soporte para conexión flexible de soportes HT-A3 con cabeza esférica