Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de soporte
Usa construcci | Garra magnética SGM-HP |
Conexión 1 | 2 tornillos M6 |
Tamaño | 20 |
Diseño | Una sola pieza |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 15 mm |
B1 | 42 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 3,40 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 24 mm |
L | 63 mm |
L2 | 20 mm |
X1 | 55 mm |
Y1 | 6,50 mm |
Y2 | 30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 38,90 g |
Instrucciones de pedido: HPS-SGM-HP 2M6 20 OP
Los soportes HPS-SGM se suministran con tornillos de fijación para SGM.
Accesorios disponibles: juegos de montaje