HPS-SGM 2M6 30/40 OP

N° de artículo: 10.01.17.00655

Sistema de soporte

Nuevo
Usa construcciGarra magnética
Conexión 12 tornillos M6
Tamaño30/40
DiseñoUna sola pieza
HPS-SGM 2M6 30/40 OP
Atributo Valor
B 20,50 mm
B1 42 mm
d 6,40 mm
d1 4,50 mm
H 9,40 mm
H1 24 mm
L 55 mm
L2 20 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm
Y2 30 mm
Atributo Valor
Peso 42,90 g

Instrucciones de pedido: HPS-SGM 2M6 30/40 OP

Los soportes HPS-SGM se suministran con tornillos de fijación para SGM.

Accesorios disponibles: juegos de montaje