HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

N° de artículo: 10.01.29.00666

Sistema de soporte

Nuevo
Usa construcciAgarrador de la aguja
Perfil de conexión2 tornillos M6
TamañoAP/AE
DiseñoUna sola pieza
HPS-SNG 2M6 AP/AE OP
Atributo Valor
B 15 mm
B1 42 mm
d 6,40 mm
d1 5,50 mm
H 5,15 mm
H1 20 mm
L 38 mm
L2 18 mm
X1 29 mm
Y2 30 mm
Atributo Valor
Peso 31,40 g

Instrucciones de pedido: HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Los soportes HPS-SNG se suministran con tornillos de montaje para SNG.

Accesorios disponibles: juegos de montaje