• Soporte rígido con dos resortes amortiguadores y cojinetes deslizantes especiales para la manipulación de piezas con desniveles (p. ej., piezas de chapa o madera abombadas)
  • Manipulación de componentes muy delicados sin suplementos técnicos de control (p. ej., placas de cristal, etc.), suave posicionamiento sobre la pieza garantizado
  • Manipulación de material muy desnivelado (p. ej, madera seca) sin suplementos técnicos de control
  • Para el uso bajo condiciones duras
  • Tareas de manipulación con alta dinámica y tiempos de ciclo cortos
Productos destacados
  • Libre de mantenimiento y duradero gracias a los cojinetes lisos y a la varilla de empuje de alta calidad; permite tiempos de ciclo mínimos
  • Con dos muelles de amortiguación optimizados para piezas delicadas
  • La placa de conexión permite una fácil conexión con las garras de Schmalz de la serie F y SBX-C
  • Conexiones de ventosas con rosca macho y hembra adecuadas para numerosas ventosas
Soporte rígido FST-STARR
  • Soporte rígido con eje de acero inoxidable, casquillo de guía de latón con casquillo deslizante integrado y resortes amortiguadores inferior (5) y superior (1)
  • Chapa de sujeción (2) con recubrimiento en polvo para la fijación a un perfil de aluminio y como alojamiento del casquillo de guía de latón (4) con casquillo deslizante integrado. El casquillo de guía está fijado con dos contratuercas (3)
  • Alojamiento articulado (6) (opcional)
  • Placa de conexión con recubrimiento en polvo (7) para la conexión a un plano aspirante. La placa de conexión se puede ajustar individualmente a su sistema de planos aspirantes
  • Conexión: G1/2"
  • Carrera: 25 a 75 mm
  • Modelo Heavy Duty
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por