Soportes ventosas y bielas elásticas

El soporte sirve para suspender la ventosa en el sistema de ventosas o en el brazo del robot. Disponemos de muchos diseños diferentes para perfiles de aluminio, así como para tubos cuadrados y redondos.
 

Racores soportes SVS-GE

  • Conexión: G1/8" y G1/4"

Soportes para perfiles metal ligero HTR-STA

  • Alojamientos para bielas FSTE/FSTA de M5 a G1/4"

Soportes para perfiles cuadrados HTR-STS

  • Alojamientos para bielas FSTE/FSTA/FSTI de M5 a G1/2"
  • Tubos cuadrados 30 x 30 mm hasta 60 x 60 mm

Soportes universales HTR-UNI

  • Rosca: M5
  • Conexión: G1/4"

Soporte para biela elástica HTR-FST

  • Alojamientos para bielas FSTI

Soporte de ventosa HTR-S

  • Soporte de ventosa con cabeza esférica y con perno