Racores soportes SVS-GE

  • Racor soporte para la fijación sencilla de ventosas
  • Adaptación de racores soportes para la conexión de tubo flexible

Nuestras prestaciones...

  • Rácor soporte con G1/8”-IG y G1/4”-IG
  • Rosca macho en toda la altura
  • Contratuercas incluidas en el suministro
  • Modelo de acero inoxidable

Su beneficio...

  • Todas las ventosas con boquilla G1/8“-AG y G1/4“-AG se pueden montar
  • Permite el ajuste preciso al montar la ventosa
  • No se precisa otros elementos de fijación
  • Inoxidable, gran estabilidad
 

Artículos sueltos de la familia de productos Racores soportes SVS-GE

 

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30
10.08.03.00180
Racor soporte recta con tuerca
Rosca G1: M20x1.5-MA
Rosca G2: G1/4"-HE
Longitud L: 30 mm
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30
10.08.03.00181
Racor soporte recta con tuerca
Rosca G1: M16x1-MA
Rosca G2: G1/8"-HE
Longitud L: 30 mm
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30
10.08.03.00318
Racor soporte recta con tuerca
Rosca G1: M20x1.5-MA
Rosca G2: G3/8"-HE
Longitud L: 30 mm
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40
10.08.03.00320
Racor soporte recta con tuerca
Rosca G1: M30x1.5-MA
Rosca G2: G1/2"-HE
Longitud L: 40 mm
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20
10.08.03.00322
Racor soporte recta con tuerca
Rosca G1: M10x1-MA
Rosca G2: M5-HE
Longitud L: 20 mm