Soporte para biela elástica HTR-FST

  • En combinación con bielas elásticas y ventosas, esta aplicación encuentra su campo allá donde se deban compensar diferencias de altura de las piezas.
  • Aplicaciones frecuentes son, p. ej., el desapilado de platinas o la manipulaciones de pieza abombadas de carrocería en fábricas de automóviles

Nuestras prestaciones...

  • Adaptación continua de la biela elástica FSTI mediante rosca
  • Diversas opciones de fijación a travesaños de carga
  • Tamaños mínimos

Su beneficio...

  • Rápida y fiable adaptación a geometrías de pieza diferentes
  • Adaptación posible a todos los sistemas convencionales, rápidos montaje, cambio y reutilización de los módulos, máxima flexibilidad
  • Ahorro de peso y, consecuentemente, reducción de costes
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soporte para biela elástica HTR-FST

HTR-FST A2 FSTI
10.01.03.06134
Soporte para adaptación flexible de la biela elástica
Conexión de travesaños:
Adapt. de perno A2
Fijación de biela elástica:
M18x1.5-HE
para: Biela elástica
HTR-FST A3 FSTI
10.01.03.06136
Soporte para adaptación flexible de la biela elástica
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 28,5 mm
Fijación de biela elástica:
M18x1.5-HE
para: Biela elástica
HTR-FST 2N
10.01.03.06143
Soporte para adaptación flexible de la biela elástica
Conexión de travesaños:
2 Tuercas correderas
Fijación de biela elástica:
M18x1.5-HE