Soportes para perfiles metal ligero HTR-STA

  • Soporte para el montaje de ventosas y bielas elásticas a perfiles de metal ligero

Nuestras prestaciones...

  • Montaje desplazable en perfiles de metal ligero con ranura
  • Montaje directo de ventosas o bielas elásticas
  • Adecuado para bielas elásticas de M5 a G1/4''

Su beneficio...

  • Uso flexible, cambio rápido, tiempos de equipamiento cortos
  • Utilización universal
  • Utilización polifacética
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soportes para perfiles metal ligero HTR-STA

 

HTR-STA 47 1N D10/16 FL
10.08.03.00085
Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en perfiles
Longitud L: 47 mm
Conexión de travesaños:
Tuerca corredera
Integr. de ventosa y biela elást.:
Contorno D10 y D16
Diseño: Plano
HTR-STA 55 1N D20 WI
10.08.03.00086
Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en perfiles
Longitud L: 55 mm
Conexión de travesaños:
Tuerca corredera
Integr. de ventosa y biela elást.:
Contorno D20-G1/4
Diseño: Acodado
HTR-STA 62 1N D30 WI
10.08.03.00148
Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en perfiles
Longitud L: 62 mm
Conexión de travesaños:
Tuerca corredera
Integr. de ventosa y biela elást.:
Contorno D30-G1/2
Diseño: Acodado