Suspensión, fijable FST-C

  • Suspensión con fijación para planos aspirantes, para la manipulación de capas de piezas con desniveles
  • Manipulación de tablas torcidas, tableros de madera y tablones
  • Adecuada para su aplicación en entornos polvorientos
  • Impide que la pieza se suelte mediante esfuerzo de tensión dinámico (efecto de arranque)

Nuestras prestaciones...

  • Función de fijación neumática integrada
  • Carrera de 100 mm
  • Ángulo de basculación de hasta 60°

Su beneficio...

  • Prevención de efectos de arranque en la manipulación de tablas torcidas
  • Compensación de las tolerancias de altura de las piezas
  • Aptitud para procesos de basculación durante la manipulación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Suspensión, fijable FST-C

 

FST-C 100-HD1
10.01.20.01260
Suspensió con compensación de alturas y fijación neumática alturas, Heavy-Duty
Diseño: Heavy Duty 1 Biela elást.
Recorr. elást. Z: 100 mm
Peso: 9 kg
MOD-FLAN 157x120x60 SBX-C
10.01.20.01274
Módulo de bridas
Longitud L: 157 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 60 mm
para: Ventosa para superficie-C
Peso: 1.77 kg
MOD-FLAN 157x120x60 SBX-C
10.01.20.01275
Módulo de bridas
Longitud L: 157 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 60 mm
para: Ventosa para superficie-C
Peso: 1.77 kg
FST-C 100-HD1-R
10.01.20.01500
Suspensió con compensación de alturas y fijación neumática alturas, Heavy-Duty
Diseño: Heavy Duty 1 Biela elást.
Recorr. elást. Z: 100 mm
para: Ventosa para superficie
Peso: 10.8 kg
Posción de montaje: Derecha
FST-C 100-HD1-L
10.01.20.01501
Suspensió con compensación de alturas y fijación neumática alturas, Heavy-Duty
Diseño: Heavy Duty 1 Biela elást.
Recorr. elást. Z: 100 mm
para: Ventosa para superficie
Peso: 10.8 kg
Posción de montaje: Izquierda