• Suspensión con fijación para planos aspirantes, para la manipulación de capas de piezas con desniveles
  • Manipulación de tablas torcidas, tableros de madera y tablones
  • Adecuada para su aplicación en entornos polvorientos
  • Impide que la pieza se suelte mediante esfuerzo de tensión dinámico (efecto de arranque)
Productos destacados
  • La función de sujeción neumática integrada evita los efectos de pelado al manipular tablas torcidas
  • Carrera de 100 mm para compensar las tolerancias de altura en el lado de la pieza de trabajo
  • Permite un ángulo de giro de hasta 60° durante la manipulación
Suspensión, fijable FST-C
  • Compuesta por hoja de fijación (3), forro del freno (4) y brida de amarre basculable (2)
  • Placa posterior (1) para la fijación a traviesas existentes
  • Conexión de aire comprimido (5)
  • Asamblea a plano aspirante FXP/FMP, SBX-C o FMHD
  • Compensación de las diferencias de altura
  • Prevención de efectos de arranque en la manipulación de tablas torcidas
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por