Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Bayoneta de cambio rápido para robots SXT-QC-CON - Con o sin distribuidor de aire comprimido
(2) Pieza de apriete SXT-CL - Sujeciones en cruz y en paralelo
(3) Tubo SXT-RT - Diámetro 25 mm a 60 mm
(4) Conexión (engranada) SXT-CON-GB - Engranaje dentado con pasos de 10°
(5) Pieza de apriete con prolongación SXT-CL-EXT - Prolongación de 100 mm a 510 mm
(6) Sistema de soporte HT - Para ventosas, bielas elásticas y sensores
(7) Ventosa - p. ej., SAX
(8) Garra magnética - p. ej., SGM-HP
No en la foto:
Brida del robot con fijación SXT-RF-CL
Piezas acodada (engranada) SXT-ANG
Prolongaciones (engranada) SXT-EXT
El Schmalz Tooling System SXT ofrece diversas posibilidades de configuración. Además de los componentes individuales, los módulos también están disponibles en diseños específicos del cliente.
Schmalz Tooling SXT con ventosas SAX para la manipulación de piezas de carrocería moldeadas
Schmalz Tooling SXT con ventosas SAX para la manipulación de platinas de chapa
Schmalz Tooling SXT con garras magnéticas SGM para la manipulación de piezas estructuradas
Schmalz Tooling SXT para la manipulación simultánea de dos piezas de carrocería simétricas
Abrazaderas de tubo encajables y acoplables
Abrazaderas de tubo encajables
Abrazaderas de tubo con prolongación
Abrazadera de tubo acoplable y abrazadera para bola con prolongación
Abrazaderas de tubo acoplables con prolongación
Abrazaderas de tubo encajables con codo
Abrazaderas de tubo encajables con codo
Abrazaderas de tubo encajables con prolongaciones y codos