Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con ranuras
Conexión 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
Conexión 2 | SXT-CON-GB-MO-D40 |
Ángulo | 0 ° |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
Conexión 2 | SXT-CON-GB-MO-D40 |
B | 35 mm |
d | 40 mm |
d1 | 40 mm |
H | 69,50 mm |
H2 | 66 mm |
H3 | 25 mm |
H4 | 26 mm |
L | 116,80 mm |
X1 | 61,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 348 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-TC-F4-0-C4
Los conectores de raíl (dentado) SCT-TC se suministran ensamblados.
Repuestos disponibles: Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles