Tubo de aluminio con gran espesor de pared para el montaje de herramientas para tubos
Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en el área de prensas y en la construcción de carrocerías de la industria del automóvil
Uso en instalaciones existentes gracias a una integración sencilla con abrazaderas de tubo adecuadas
Productos destacados
Tubo de aluminio ligero optimizado para procesos altamente dinámicos con el máximo rendimiento
Compatible con los sistemas de herramientas (diámetro de tubo de 25, 40 y 60 mm)
Compatible con los sistemas de herramientas comunes con un diámetro de tubo de 25, 40 o 60 mm
Tubo de aluminio con gran espesor de pared (1)
Tubo de aluminio con gran espesor de pared (5 a 6 mm)
Diámetros de 25 a 60 mm
Max. longitud 3.000 mm
MétricoImperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.