Distribuidores para aire comprimido / vacío VTR

  • Distribución de vacío en instalaciones con varias ventosas y generación central de vacío
  • Distribución de aire comprimido en instalaciones con varios generadores de vacío descentralizados

Nuestras prestaciones...

  • Secciones transversales de grandes dimensiones, entradas y salidas adaptadas
  • Dos tamaños diferentes
  • Dimensiones adaptadas para otros accesorios

Su beneficio...

  • Reduce y optimiza la resistencia al flujo
  • Posibilita la optimización entre el tiempo de evacuación y la resistencia al flujo
  • La solución adecuada para una instalación completa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Distribuidores para aire comprimido / vacío VTR

 

VTR G1/4-IG 5xG1/8
10.09.03.00058
Distribuidor de aire comprimido/vacío
Entrada: G1/4"-HE
Salidas: 5 x rosca G1/8"-HE
Longitud L: 60 mm
Anchura B: 35 mm
Altura H: 20 mm
VTR G1/4-IG 9xG1/8
10.09.03.00056
Distribuidor de aire comprimido/vacío
Entrada: G1/4"-HE
Salidas: 9 x rosca G1/8"-HE
Longitud L: 90 mm
Anchura B: 35 mm
Altura H: 20 mm
VTR G3/8-IG 5xG1/4
10.09.03.00060
Distribuidor de aire comprimido/vacío
Entrada: G3/8"-HE
Salidas: 5 x rosca G1/4"-HE
Longitud L: 72 mm
Anchura B: 40 mm
Altura H: 25 mm
VTR G3/8-IG 9xG1/4
10.09.03.00054
Distribuidor de aire comprimido/vacío
Entrada: G3/8"-HE
Salidas: 9 x rosca G1/4"-HE
Longitud L: 116 mm
Anchura B: 40 mm
Altura H: 25 mm