• Filtro de vacío tipo taza para la protección de generadores de vacío mediante filtrado previo del aire
  • Filtrado de vacío y aire comprimido hasta 7 bar
  • Filtrado de suciedad baja a media con finura de filtro de 80 µm
  • Filtrado de suciedad alta con finura de filtro de 100 µm
Productos destacados
  • Filtro (previo) adecuado para cada generador de vacío gracias a un amplio espectro de tamaños
  • Los elementos filtrantes con un alto grado de separación protegen los generadores de vacío de forma óptima
  • Ideal como filtro previo y filtro fino gracias a la finura del filtro de 80 y 100 µm
  • Elementos filtrantes duraderos y fáciles de limpiar, hechos de acero inoxidable (100 µm) y polietileno (80 µm)
  • Filtro de taza de vacío con taza de filtro de nylon claro
  • Cartucho de filtro de polietileno con 80 µm de finura de filtro y de acero inoxidable con 100 µm
  • Cartuchos de filtro de acero inoxidable reutilizables tras su limpieza
  • Unidades de filtro 80 y 100 µm
  • Roscas de empalme G1/8" a G3/4"
  • Materiales PE y acero inoxidable
  • Flujo nominal: 45 hasta 770 l/min
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por