Filtros en línea VFI

  • Filtro en línea para el uso en instalaciones de vacío con un grado de suciedad medio - bajo
  • En ventosas individuales para aplicaciones de manipulación de piezas sucias
  • Montaje directo en el tubo flexible

Nuestras prestaciones...

  • Filtro de cambio rápido y sencillo
  • Indicación del grado de suciedad mediante su carcasa transparente
  • Fácil montaje en tubo flexible
  • Filtro de vacío resiste brevemente una sobrepresión de hasta 7 bar

Su beneficio...

  • Bajos costes de servicio, tolerante con el medio ambiente
  • Rápida identificación que permite un mantenimiento eficiente
  • Rápida instalación
  • Uso universal en sistemas de vacío o de presión
 

Artículos sueltos de la familia de productos Filtros en línea VFI

 

VFI CN6/4 50
10.07.01.00241
Filtro de vacío con cartucho recambiable
Conexión: Tubo flex. 6/4 con tuerca
Finura de filtro: 50 µm
VFI CN8/6 50
10.07.01.00245
Filtro de vacío con cartucho recambiable
Conexión: Tubo flex. 8/6 con tuerca
Finura de filtro: 50 µm
VFI 6/4 50
10.07.01.00328
Filtro de vacío con cartucho recambiable
Conexión: Tubo flex. 6/4
Finura de filtro: 50 µm
VFI 4/2 50
10.07.01.00329
Filtro de vacío con cartucho recambiable
Conexión: Tubo flex. 4/2
Finura de filtro: 50 µm