SSB 8-12 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00158

Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos

Margen de fijación8,0 ... 12,0 mm
parte normal materialAcero
Superficiegalvanizado
SSB 8-12 ST-VZ
Atributo Valor
d1 8 mm
d2 12 mm
L 9 mm
Atributo Valor
Margen de fijación 8,0 ... 12,0 mm
parte normal material Acero
Peso 10 g
Familia de productos SSB / SSD

Instrucciones de pedido: SSB 8-12 ST-VZ

La abrazadera SSB / SSD se suministra en el diámetro deseado.

 

Accesorios disponibles: casquillo