Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Margen de fijación | 23,0 ... 35,0 mm |
parte normal material | Acero |
Superficie | galvanizado |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 23 mm |
d2 | 35 mm |
L | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación | 23,0 ... 35,0 mm |
parte normal material | Acero |
Peso | 16 g |
Familia de productos | SSB / SSD |
Instrucciones de pedido: SSB 23-35 ST-VZ
La abrazadera SSB / SSD se suministra en el diámetro deseado.
Accesorios disponibles: casquillo