Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Margen de fijación | 65,0 ... 70,0 mm |
parte normal material | Acero |
Superficie | galvanizado |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 65 mm |
d2 | 70 mm |
L | 13 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación | 65,0 ... 70,0 mm |
parte normal material | Acero |
Peso | 28,10 g |
Familia de productos | SSB / SSD |
Instrucciones de pedido: SSD 65-70 ST-VZ
La abrazadera SSB / SSD se suministra en el diámetro deseado.
Accesorios disponibles: casquillo