Accesorios para racores

  • Los accesorios para uniones se utilizan allí donde es necesario sellar, estrechar, ensanchar o alargar orificios roscados

Nuestras prestaciones...

  • Amplio programa de accesorios
  • Todos los accesorios están hechos de latón con superficie niquelada

Su beneficio...

  • Todos los accesorios del mismo fabricante
  • Larga vida útil, uso múltiple, alta calidad óptica y mecánica
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios para racores

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
RED-NIP-R G3/8-AG G1/4-AG AL
10.01.10.00182
Manchón reductor (tubular)
Rosca G1: G3/8"-MA
Rosca G2: G1/4"-MA
Longitud L: 25 mm
Material: Aluminio
STEC 4 S-M12-4 St
10.05.02.00157
Conector
Número de polos: 4
Interfaz conexión 1:
Conector M12, 4 pol
Montaje: empujar-en
ST G1-1/4-AG 38 MS-V
10.08.03.00123
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1-1/4"-MA
Diámetro interior tubo: 38 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST M3-AG 2 MS-V
10.08.03.00151
Boquilla de tubo
Rosca G1: M3-MA
Diámetro interior tubo: 2 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST M5-AG 4 MS-V
10.08.03.00152
Boquilla de tubo
Rosca G1: M5-MA
Diámetro interior tubo: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1/8-AG 4 MS-V
10.08.03.00153
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1/8"-MA
Diámetro interior tubo: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1/8-AG 6 MS-V
10.08.03.00154
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1/8"-MA
Diámetro interior tubo: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1/8-AG 9 MS-V
10.08.03.00155
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1/8"-MA
Diámetro interior tubo: 9 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1/4-AG 6 MS-V
10.08.03.00156
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1/4"-MA
Diámetro interior tubo: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1/4-AG 9 MS-V
10.08.03.00157
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1/4"-MA
Diámetro interior tubo: 9 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado

  1. 1
  2. 2
  3. 3