Entradas giratorias DEF

  • Alimentación de aire comprimido o vacío para partes de la máquina de movimiento rápido o sistemas de ventosas rotatorios

Nuestras prestaciones...

  • Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina
  • Ejecución en aluminio de alta resistencia y acero

Su beneficio...

  • Conexión de vacío y aire comprimido, también para elementos de la máquina de movimiento rápido o ventosas
  • Larga vida útil, libre de mantenimiento
 

Artículos sueltos de la familia de productos Entradas giratorias DEF

 

DEF GE 21
10.07.03.00005
Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento
Rosca 1 (giratoria): G3/8"-MA
Diseño de empalme: Recta
Revoluciones (max): 21 1/min
DEF W 21
10.07.03.00006
Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento
Rosca 1 (giratoria): G3/8"-MA
Diseño de empalme: Acodada
Revoluciones (max): 21 1/min
DEF R 250
10.07.03.00001
Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento
Rosca 1 (giratoria): M16x2-MA
Rosca 2 (fija): R1/4"-HE
Diseño de empalme:
Hilo de rosca derecho
Revoluciones (max): 250 1/min
DEF L 3500
10.07.03.00003
Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento
Rosca 1 (giratoria): G1/4"-L-MA
Rosca 2 (fija): R1/4"-HE
Diseño de empalme:
Hilo de rosca izquierdo
Revoluciones (max): 3500 1/min
DEF R 3500
10.07.03.00002
Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento
Rosca 1 (giratoria): G1/4"-MA
Rosca 2 (fija): R1/4"-HE
Diseño de empalme:
Hilo de rosca derecho
Revoluciones (max): 3500 1/min