• Racor instantáneo para la conexión rápida y sin herramientas de tubos flexibles lisos
  • Uso como elemento de unión en sistemas de vacío
  • Utilizable para tubos flexibles con tolerancia exterior según CETOP RP 54 P
Productos destacados
  • El montaje y desmontaje seguro, rápido y sin herramientas de todas las mangueras lisas
  • La fijación externa de las mangueras impide una reducción de la sección transversal
  • Diseño ajustado y optimizado para el flujo, especialmente para aplicaciones de vacío
  • El cuerpo y la pinza de fijación son de latón niquelado, aptos y reutilizables para las aplicaciones más duras
  • Atornilladura, pinzas y elemento de desbloqueo de latón niquelado
  • Hermetización de unión de tubos flexibles mediante junta de NBR
  • Rosca de tubo Whitworth
  • Roscas de conexión de M5 a G1/2"
  • Material: latón niquelado
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por