Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1 | G1/8"-MA |
Diámetro tubo externo | 6 mm |
parte normal material | Latón |
Temperatura de trabajo | -20 ... 120 °C |
Longitud L | 22,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-MA |
D1 | 11,60 mm |
H | 11,70 mm |
H1 | 17,30 mm |
L | 22,50 mm |
L1 | 28,50 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 13 mm |
SW3 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 6 d = 4 |
Tipo de manguera | 6-4 |
parte normal material | Latón |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 24,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 120 °C |
Peso | 22 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-W G1/8-AG 6 HT
Los racores se suministran en la versión deseada.