Tubos aire comprimido / vacío VSL

  • Tubos flexibles para sistemas de vacío
  • Tubos flexibles de poliuretano PU para el uso en cadenas portacables

Nuestras prestaciones...

  • Tubos flexibles de vacío con diámetro interior de 2 a 75 mm
  • Amplio espectro de materiales

Su beneficio...

  • El amplio espectro posibilita la optimización entre el tiempo de evacuación y la resistencia al flujo
  • El tubo adecuado para cada caso de aplicación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Tubos aire comprimido / vacío VSL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VSL 12-9 PE
10.07.09.00050
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 12 mm
Diámetro interior d: 9 mm
Longitud (máx): 100 m
Material: PE
Radio de desp. (min): 70 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 70 °C
VSL 12-9 PU
10.07.09.00037
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 12 mm
Diámetro interior d: 9 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 70 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 90 °C
VSL 14-11 PU
10.07.09.00038
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 14 mm
Diámetro interior d: 11 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 100 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 90 °C
VSL 15-9 PVC-G
10.07.09.00005
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 15 mm
Diámetro interior d: 9 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PVC, con tejido
Radio de desp. (min): 50 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 65 °C
VSL 18-12 PVC-DS
10.07.09.00016
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 18 mm
Diámetro interior d: 12 mm
Longitud (máx): 30 m
Material: PVC, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 85 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,90 ... 5,00 bar
Temp. en el entorno: -15 ... 65 °C
VSL 21-12 PVC-G
10.07.09.00006
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 21 mm
Diámetro interior d: 12 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PVC, con tejido
Radio de desp. (min): 80 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 65 °C
VSL 26-19 PVC-DS
10.07.09.00007
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 26 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PVC, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 85 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,90 ... 5,00 bar
Temp. en el entorno: -15 ... 65 °C
VSL 27-20 PU-DS-AS
10.07.09.00047
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 27 mm
Diámetro interior d: 20 mm
Longitud (máx): 20 m
Material: PU, espir alam, antistat
Radio de desp. (min): 17 mm
Color: Transparente
Margen presión (presión servicio):
-1,00 ... 4,72 bar
Temp. en el entorno: -40 ... 90 °C
VSL 33-25 PU-DS-AS
10.07.09.00051
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 33 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Longitud (máx): 20 m
Material: PU, espir alam, antistat
Radio de desp. (min): 20 mm
Color: Transparente
Margen presión (presión servicio):
-1,00 ... 3,86 bar
Temp. en el entorno: -40 ... 90 °C
VSL 33-25 PVC-DS
10.07.09.00041
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 33 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PVC, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 95 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,85 ... 4,00 bar
Temp. en el entorno: -15 ... 65 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3