• Aspiración de materiales muy porosos, como p. ej., esponjas, tejidos, papel o diversos materiales de reciclaje
  • Transporte de sólidos ligeros como styropor, granulados de plástico, arroz o otros materiales de relleno
  • Aspiración de vapores y gases no agresivos
Productos destacados
  • Eyector con gran caudal de aspiración muy elevado a bajo vacío, óptimo para piezas muy porosas y para el transporte de sólidos con pocas pérdidas
  • Los tamaños adaptados a la potencia proporcionan niveles de potencia óptimos para todas las aplicaciones
Eyectores de transporte SEC
  • Cuerpo base de aluminio anodizado o acero inoxidable
  • Paso de vacío recto
  • Entrada lateral de aire comprimido (1) por ranura anular
  • Capacidad de aspiración hasta 8.640 l/min
  • Diámetro: 6 a 75 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por