Accesorios garras de agujas SNG-AP

  • Para integrar garras de agujas en dispositivos de ventosas y alimentación de medios.

Nuestras prestaciones...

  • Posibilidad de integración de herramientas en diferentes lados de la garra
  • Integración mediante formas estandarizadas
  • Juego de reequipamiento de sensores para la monitorización de posiciones finales de la garra

Su beneficio...

  • Uso universal y montaje
  • Adaptación rápida y fiable a las diferentes geometrías de piezas
  • Montaje rápido, cambio y reutilización de módulos
  • Información de estado de las dos posiciones finales de la aguja de la garra (aguja desplegada o aguja retraída) en el control superior
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios garras de agujas SNG-AP

 

SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ
20.01.02.00262
Tornillo cilíndrico
Norma: ISO 4762
Rosca G: M4
Longitud L: 8 mm
Material: Acero
Clase de resistencia: 8.8
Superficie: galvanizado
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Plástico
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 6 mm
Diámetro interior d: 4 mm
Longitud (máx): 500 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 35 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 90 °C
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00403
Placa de fijación
Longitud L: 38 mm
Anchura B: 15 mm
Altura H: 11.5 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
para: Agarrador de la aguja
HTS-A2 AP SNG
10.01.29.00402
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: con platillo intermedio
para: Agarrador de la aguja
SET SNG AP-Sensor
10.01.29.00400
Set de reequipamiento
para: Agarrador de la aguja
Tamaño: AP-Sensor
contiene: Sensor + Mat. d fijación
HTS-A3 AP SNG AP/AE
10.01.29.00322
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño: con platillo intermedio
para: Agarrador de la aguja
Tamaño: AP/AE