Accesorios garras de agujas SNG-M

  • Integración de la garra de agujas mediante la placa de fijación
  • Integración adaptable del tubo flexible para aire comprimido

Nuestras prestaciones...

  • Placa adaptadora de bridas con rosca interior G1/4"
  • Racor instantáneo acodado para integración de tubos flexibles para aire comprimido

Su beneficio...

  • Adaptación perfecta a otros componentes de fijación
  • Conexión compacta y segura del tubo flexible para aire comprimido
  • Atornilladura acodada con basculación para una alineación simple
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios garras de agujas SNG-M

 

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00093
Placa de fijación
Longitud L: 31 mm
Anchura B: 34 mm
Altura H: 11.5 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
para: Agarrador de la aguja
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Plástico
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 6 mm
Diámetro interior d: 4 mm
Longitud (máx): 500 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 35 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 90 °C