Accesorios garras de agujas SNG-V

  • Para integrar garras de agujas en dispositivos de ventosas y alimentación de medios.

Nuestras prestaciones...

  • Placa de fijación como integración estandarizada de otros componentes

Su beneficio...

  • Adaptación perfecta a otros componentes de fijación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios garras de agujas SNG-V

 

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00093
Placa de fijación
Longitud L: 31 mm
Anchura B: 34 mm
Altura H: 11.5 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
para: Agarrador de la aguja
HTS-A3 AP SNG AP/AE
10.01.29.00322
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño: con platillo intermedio
para: Agarrador de la aguja
Tamaño: AP/AE
HTS-A2 AP SNG
10.01.29.00402
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: con platillo intermedio
para: Agarrador de la aguja
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00403
Placa de fijación
Longitud L: 38 mm
Anchura B: 15 mm
Altura H: 11.5 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
para: Agarrador de la aguja
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 6 mm
Diámetro interior d: 4 mm
Longitud (máx): 500 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 35 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 90 °C
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Plástico